Napájecí zdroje

Napájecí zdroje

Profesionální napájení

Maximalizujte dostupnost svých zařízení vysoce kvalitními a technicky pokrokovými napájecími zdroji.

Spät´ na Napájení a zdroje nepřerušitelného napájení

Kategorie

Hledat v Napájecí zdroje

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vyberte si z naší velké nabídky různých produktových řad dle svých potřeb optimální napájecí zdroj pro své aplikace. Produkty se odlišují podle provedení, výkonu a funkce. Jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům různých oborů, např. konstrukce strojů a zařízení, automatizace budov, stavby lodí nebo procesní techniky.

Výhody pro vás

  • Nejvyšší dostupnost systému, například díky jedinečnému vývoji technologie SFB
  • Provozní bezpečnost díky mimořádně kvalitním komponentům
  • Flexibilní použití: Rozsah teplot a nastavitelné výstupní napětí

Napájecí zdroje QUINT POWER s maximální funkčností

Napájecí zdroje QUINT POWER s maximální funkčností  

QUINT POWER

Napájecí zdroje QUINT POWER s maximální funkčností nabízejí nejvyšší dostupnost systému díky technologii SFB a integrovanému rozhraní NFC pro individuální konfiguraci.

S kompaktní konstrukční velikostí zajištuje napájecí zdroj QUINT POWER ve výkonovém rozsahu pod 100 W preventivní kontrolu funkcí a značné výkonové rezervy.

  • Vstup AC nebo DC: 1fázový, 3fázový
  • Výstup DC: Výkon až 1000 W
  • Napětí: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – Napájecí zdroje se standardními funkcemi

Napájecí zdroje TRIO POWER se standardními funkcemi  

TRIO POWER

Napájecí zdroje TRIO POWER spojují standardní funkce vysoké kvality a spolehlivost a výborně se hodí pro použití při konstrukci strojů.

  • Vstup AC: 1fázový, 3fázový
  • Výstup DC: Výkon až 1000 W
  • Napětí: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – napájecí zdroje pro základní funkčnost

Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi  

UNO POWER

Napájecí zdroje UNO POWER jsou díky vysoké výkonové hustotě optimálním řešením především v kompaktních rozvaděčích pro zátěže do 480 W.

  • Vstup AC: 1fázový
  • Výstup DC: Výkon až 480 W
  • Napětí: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Napájecí zdroje STEP POWER pro automatizaci budov

Napájecí zdroje STEP POWER pro automatizaci budov  

STEP POWER

Napájecí zdroje STEP POWER jsou optimální pro automatizaci průmyslových budov a soukromých domácností. U decentrálních aplikací docílí s nízkými ztrátami chodu naprázdno a vysokou účinností maximální účinnosti.

  • Vstup AC nebo DC: 1fázový
  • Výstup DC: Výkon až 120 W
  • Napětí: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Individuálně přizpůsobitelné napájení pro nejvyšší dostupnost systému

Servis

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/sk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/skcs/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4