Spät´ na přehled

Placené funkční bloky pro PC Worx

Technické informace

Popis Jazyk
Funkční bloky PC Worx [PDF, 0,46 MB]
Verze: 13
anglicky
Funkční bloky PC Worx Express [PDF, 0,11 MB]
Verze: 1
anglicky
Spät´ na horu

Download

Popis Jazyk
Regulační technika [MSI, 8,31 MB]
Verze: 2
německy / anglicky
Samooptimalizující regulátory (Basic) [MSI, 5,08 MB]
Verze: 2.11
německy / anglicky
Samooptimalizující regulátory (Pro) [MSI, 5,81 MB]
Verze: 3
německy / anglicky
Správa sítě (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
Verze: 2.00
německy / anglicky
Databáze [MSI, 5,55 MB]
Verze: 2
německy / anglicky
Spät´ na horu

Systém dálkového řízení Resy+

Resy+ obsahuje softwarové knihovny, které rozšiřují řídicí techniku Phoenix Contact o telemechanické protokoly, jako např. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ najde využití např. ve vodním hospodářství, plynárenském a energetickém průmyslu.

Popis Jazyk
Resy101 - sériová komunikace dle IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Verze: 1.50
německy / anglicky
ResySM21 - Výměna dat dle DIN EN 62056-21 mezi řadičem a čítačem pro energii, vodu, plyn nebo dálkový odběr tepla [MSI, 15,38 MB]
Verze: 1006
německy / anglicky
ResyNet1F - vzdálená knihovna pro SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Verze: 1.12
německy / anglicky
Radioline - Snadná integrace V/V na úroveň řízení s rádiovým systémem Radioline a příslušnou knihovnou funkčních bloků [EXE, 11,57 MB]
Verze: 1.01
německy / anglicky
ResyDnp3 – protokol dálkového ovládání DNP3 pro řídicí systémy od ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Verze: 1008
německy / anglicky
ResyNetM – knihovna MODBUS pro master TCP/RTU a slave TCP/RTU [MSI, 41,67 MB]
Verze: 2004
německy / anglicky
Spät´ na horu

Powerworx

Powerworx obsahuje softwarové knihovny, které rozšiřují techniku systémů řízení od společnosti Phoenix Contact a oborově specifické funkční bloky pro běžné měřicí přístroje v síti nízkého a vysokého napětí. Mezi oblasti použití patří například inteligentní místní stanice sítě a virtuální elektrárny. Nezbytná je plná verze PC WORX PRO a licence pro knihovny Resy+ .

Popis Jazyk
PowerUnit_11_03 umožňuje zapojení následujících měřicích přístrojů: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ firma Horstmann, IKI50/ firma Kries [EXE, 10,75 MB]
Verze: 11.03
německy / anglicky
Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470