Měděné kabely

Měděné kabely

Měděné vodiče pro všechna rozhraní

Osazené kabely nebo metrové zboží – u nás najdete vhodné řešení pro svůj projekt.

Spät´ na Kabely a vedení

Kategorie

Hledat v Měděné kabely

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Máme vhodné kabely pro vaše aplikace: pro přenos signálů a energie na úrovni snímače / akčního členu i pro použití ve sběrnicových systémech a sítích.

Vaše výhody

  • Různé možnosti použití díky široké škále konektorů
  • Jednotná kabeláž od rozvaděče po úroveň pole
  • Rozsáhlý produktový program pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
  • Snadná a rychlá instalace: konektory M12 s rychlospojkou push-pull umožňují bezpečné připojení bez nářadí.

Osazené kabely

Osazené kabely  

Osazené kabely

S naším rozsáhlým programem konektorů pro měděnou kabeláž vytvoříte kompletní flexibilní řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.

  • Kulaté konektory v provedení M8 až M12 a M17 až M58
  • Modulární obdélníkové konektory – obstojí i v náročném prostredí
  • 360° stínění pro nejvyšší elektromagnetickou kompatibilitu
  • Konektory pro Single Pair Ethernet (SPE)
  • Druhy průmyslových konektorů variant 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Snadné připojení, rychlé zajištění

Snadné připojení pomocí rychlospojky M12 push-pull  

Snadné připojení pomocí rychlospojky M12 push-pull

Konektory M12 s rychlospojkou push-pull umožňují snadné propojení kabelů a prostorově úsporné připojení přístrojů. Systémy zajištění M12 push-pull přináší značné výhody pro montáž zejména v omezených prostorových podmínkách s vysokou hustotou kabeláže, např. v automatizaci závodů. Konektor M12 push-pull pohodlně a spolehlivě zajistíte prostým zasunutím.

Metrové zboží

Metrové zboží  

Metrové zboží

Měděné kabely od společnosti Phoenix Contact jsou dostupné s různým počtem pólů a různými průřezy v individuálních délkách od 0,2 m do 1 000 m.

  • Typ vedení: PUR bezhalogenový
  • Typ vedení: PUR/PVC
  • Typ vedení: PVC
  • Typ vedení: PUR POWER

Pomocí našich osaditelných konektorů přizpůsobíte délku vedení svým potřebám.

 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu