Nástroje

Nástroj

Správné nástroje pro všechny případy

S našimi nástroji je práce potěšením: Jsou spolehlivé a dobře sedí v ruce.

Spät´ na Produkty

Kategorie

  • Automaty
    Automaty

    Rozsáhlý produktový program inovativních nástrojových automatů pro flexibilní a úsporné zpracování vodičů.

  • Ruční nářadí
    Ruční nářadí

    Program nářadí TOOL fox zahrnuje zpracovatelské a měřicí nářadí pro všechny aplikace.

Dobré pracovní výsledky lze docílit jenom se správným nářadím. Seznamte se s naším rozsáhlým spektrem produktů kvalitních ručních a měřicích nástrojů a automatických pomůcek. Řezání, odizolace, lisování kontaktů, šroubování a měření - máme vhodný nástroj pro každou činnost.

Vaše výhody

  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentům a materiálům
  • Funkční a flexibilní při použití díky ergonomickému tvaru
  • Rostoucí efektivita - díky automatizaci
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu

Kvalita, kterou můžete uchopit

Kleště pro odstranění izolace od společnosti Phoenix Contact  

Ergonomický nástroj

Nástroje společnosti Phoenix Contact jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Přesvědčte se sami:

  • Ergonomicky tvarované rukojeti
  • Malá ovládací síla díky optimálním pákovým převodům
  • Speciálně tvrzená nástrojová ocel
  • Konstantní kvalita zpracování i při trvalém používání

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470