Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem

Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem

Spolehlivé a bezpečné

MACX Analog nabízí maximální bezpečnost pro vaše aplikace s průběžnou integrovanou ochranou proti výbuchu a funkční bezpečností.

Spät´ na Oddělovací zesilovač

Kategorie

Hledat v Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Oddělovací zesilovače MACX Analog nabízejí komplexní řešení pro bezpečné, bezporuchové zpracování analogových a digitálních signálů. Kromě ochrany proti výbuchu pro všechny zóny a skupiny látek zahrnuje MACX Analog funkční bezpečnost podle SIL IEC/EN 61508 a PL EN ISO 13849.

Vaše výhody

  • Bezpečné a spolehlivé díky mezinárodním schválením Ex a funkční bezpečnosti podle SIL a PL
  • Vysoká kvalita signálu díky spolehlivému galvanickému oddělení a dlouhé životnosti kvůli nízkému vlastnímu ohřevu
  • Vysoká úspora místa díky konstrukční šířce pouhých 12,5 mm pro jedno- a dvoukanálové standardní funkce
  • Flexibilní napájení: modulární 24voltová přemostění energie se skupinovým chybový hlášením nebo vstupem se širokým rozsahem až do 230 V AC/DC
  • Technika připojení vyznačující se snadnou údržbou díky kódovaným zásuvným svornicím, s možností výběru šroubové přípojky nebo přípojky Push-in
  • Rychlé připojení signálu pomocí kompaktních robustních Termination Carrier pro systémovou kabeláž
  • Oddělovací zesilovače MACX Analog s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem jsou součástí systému COMPLETE line

Rychlé a bezchybné připojení signálu pomocí Termination Carrier

Rychlé a bezchybné připojení signálu pomocí Termination Carrier

Rychlé připojení signálu

Plug & Play: Termination Carrier vám pomůže rychle a bez chyby připojit přístroje na nosnou lištu MACX Analog ke vstupním a výstupním kartám automatizačních systémů pomocí předem osazené systémové kabeláže VARIOFACE. Termination Carrier je nejkompaktnějším systémem nosičů modulů na trhu.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky