novinka
Připojte senzory a aktory v poli rychle a bezpečně. Dodáme vám obsáhlé produktové programy pro pasivní polní kabeláž.
Zajistěte provoz svých zařízení: S kompletním spektrem produktů a řešení pro připojení senzorů a aktorů.Bez ohledu na to, zda jde o standardní aplikace nebo kabeláž v náročných odvětvích a speciálních aplikacích. Využijte výhody kompaktních kulatých konektorů pro vaše rozmanitá rozhraní a média: pro signály, data a výkon.Nabízíme vám všechny počty pólů a kódování v jednom standardním druhu konektoru. Produktový program zahrnuje vedle osaditelných konektorů a osazených kabelů i přístrojové konektory a rozvodky.
Konektory M8 a M12 jsou již v průmyslu standardem. Náš produktový program pro signály, data a výkon rozšiřuje oblast použití a je svými možnostmi variant na trhu ojedinělý. Využijte výhod a spolehněte se na Phoenix Contact jako na společnost s vedoucím postavením na trhu v oblasti technologie připojení.
Vaše výhody
Ethernet je hlavním komunikačním protokolem pro lokální datové sítě (LAN). Díky Single Pair Ethernet (SPE) se nyní tento zavedený protokol rozšiřuje i do posledních úrovní automatizace. Standardizovaná jednopárová datová kabeláž přenáší bez problémů data rychlostí až 1 GBit/s a výkony až 60 W při dosahu
Pro požadavky, které přesahují klasické specifikace z průmyslového prostředí, společnost Phoenix Contact nabízí speciálně vhodné produktové řady.
Naše speciální programy jsou vhodné pro:
M12-Push-Pull-Steckverbinder verriegeln bequem und zuverlässig durch einfaches Stecken. Besonders bei beengten Platzverhältnissen und Applikationen mit hoher Verkabelungsdichte bietet die Schnellverriegelung den einfachen und werkzeuglosen Geräteanschluss. Dank der Stift- und Buchsenvarianten realisieren Sie problemlos den Anschluss von Sensoren und setzen fliegende Verbindungen im Feld um. Herstellerübergreifende Steckkompatibilität und einfache Geräteintegration gewährleisten zudem weltweit eine hohe Verfügbarkeit.
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Kabeláž senzorů/aktorů
"$pageName" na