La técnica de automatización del futuro es rápida, robusta y sencilla. Con Axiocontrol y Axioline, Phoenix Contact le ofrece un sistema inteligente de sistemas de E/S y sistemas de control eficientes y que se adaptan perfectamente entre sí. Experimente nuevas posibilidades en el campo de la automatización.
El sistema de automatización de Axiocontrol y Axioline abarca autómatas pequeños y compactos así como sistemas de E/S para el armario de control y el campo para una conexión óptima. Todos los componentes están adaptados de manera consecuente
a un rendimiento máximo, una manipulación sencilla y a la utilización en
entornos industriales difíciles.
Los sistema de control Axiocontrol son la esencia de un sistema de automatización de alto rendimiento. Ya sea como autómata pequeño o compacto, Axiocontrol implica siempre una manipulación sencilla y una construcción especialmente robusta.
La base para ello es una carcasa muy estable, excelentes características CEM y un sistema de alimentación ininterrumpida integrado.
Junto con el sistema de E/S Axioline de Phoenix Contact, Axiocontrol ofrece la mayor velocidad gracias a su conexión de bus directa.
Axioline F es el sistema de E/S de Phoenix Contact en construcción modular para el armario de control. La serie Axioline F permite tiempos de reacción más cortos y también se caracteriza por su especial robustez y facilidad de manejo.
Abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet, Axioline F ofrece la máxima flexibilidad. Utilice la gran variedad de funciones y los módulos de anchura diferente de la cartera Axioline F para su solución individual.
Axioline E es el sistema de E/S de Phoenix Contact en construcción por bloques para la instalación de campo. Axioline E es rápido de instalar, especialmente robusto en diseño y mecánica y, al mismo tiempo, extremadamente fácil de manejar.
Gracias a su apertura a la red, Axioline E puede utilizarse de forma versátil. Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre dos variantes de carcasa: metálica o de plástico.
"$pageName" en