Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer cumple con IEC 61131-3 y está disponible de forma gratuita en las descargas. La funcionalidad se puede ampliar mediante la adquisición de complementos. Para hacerlo, abra el configurador de licencia a través del botón "Configurar".
Software de programación de PLC
Al programar su automatización apueste por los innovadores softwares de programación de PLC. Desde controladores para OPC hasta una plataforma de software flexible para sus tareas de ingeniería completas: aquí encontrará el software de programación adecuado para su PLC.
Servidor OPC UA para la comunicación con 10 autómatas compactos modulares como máx. (AXC 1xxx o ILC 1x1)
AX OPC SERVER, interfaz de comunicación para visualización apta para OPC, con sistemas de mando basados en PC WORX
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX BASIC, incluye los 5 lenguajes IEC, sin compilador MSFC, máx. 2048 bytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Servidor OPC UA para la comunicación con un máx. de 25 sistemas de control
CmDongle para guardar licencias de diferentes productos de software
Servidor OPC UA para la comunicación con un máx. de 200 sistemas de control
Software de programación para sistemas INTERBUS Safety y controles PROFIsafe de Phoenix Contact, con superficie gráfica según IEC 61131-3 en los idiomas, diagrama de bloques funcionales (FBS), esquema de contactos (KOP) y texto estructurado (ST).
De las pertinentes bibliotecas PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF y TwoHand_SF) se pueden usar todas las bibliotecas en cada proyecto.
Complemento de software para integrar y ejecutar modelos MATLAB/Simulink en sistemas de control Remote Field y Axioline