Software de programación - PC WORX PRO LIC
2985385

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto




Tipo de producto Software de programación

Sistema de control (Sistema de destino) controladores embebidos y basados en PC

Tipo de software Local
Finalidad de uso del software Software de ingeniería para sistemas de mando
Información de licencia
Tipo de licencia Licencia monopuesto
Software gratuito
Funcionalidad
Funcionalidad básica Planificación de un sistema de automatización, parametrización de los equipos INTERBUS y PROFINET, manejo de INTERBUS y PROFINET, programación de una instalación de automatización según IEC 61131-3, comunicación según IEC 61131-5
Configuración de red (funcionalidad de Config+)
Diagnóstico de red (funcionalidad de Diag+)
Funcionalidad ampliada Número ilimitado de datos de entrada/salida
Gráfico secuencial de funciones de máquina (MAS/MSFC)
Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Función integrada Análisis
Evaluación
Captación de datos
Programación
Configuración
Diagnóstico
Mantenimiento
Comunicación
Seguridad funcional
Lenguajes de programación soportados Lista de instrucciones (AWL/IL)
Diagrama de bloques de función (FBS/FBD)
Esquema de contactos (KOP/LD)
Texto estructurado (ST)
Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC)
Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Lenguaje operativo de máquinas (MSFC)
Configuración INTERBUS
PROFINET
Modbus/TCP
Diagnóstico INTERBUS
PROFINET
Sistema de control (Sistema de destino) controladores embebidos y basados en PC
Hardware correspondiente Mando de Phoenix Contact
Número de puntos de E/S 128000
Requisitos del sistema
Equipos de operación Teclado, ratón
Sistema operativo Windows® 10 (32 bits/64 bits), a partir de Build 1511
Windows®11, a partir de Build 22000.675
Procesador mín. 2 GHz, arquitectura x86
Memoria de disco duro min. 2 Gbyte(s)
Memoria de trabajo min. 2 Gbyte(s)
Interfaces Puerto serial COM, Ethernet, (IPCI con tarjeta maestra INTERBUS en el PC)
Resolución de la pantalla SXGA (1280 x 1024)
Browser sostenidos Internet Explorer a partir de la versión 8
Idiomas nacionales sostenidos alemán, inglés, francés, italiano, español, chino

Código de artículo 2985385
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto DRDBAC
Página del catálogo Página 29 (C-6-2019)
GTIN 4046356099516
Peso por unidad (incluido el embalaje) 22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20 g
Número de tarifa arancelaria 85243910
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600


Productos compatibles

Sus ventajas

Un entorno de programación para todos los sistemas de mando de Phoenix Contact
Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131
Puesta en marcha y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
Configuración integrada de bus de campo y de red
Relacionado con la aplicación, ampliable con los bloques funcionales adecuados
Diagnóstico y monitorización integrados
Ayuda continua de Drag and Drop
Manejo cómodo de los dispositivos mediante la configuración y el direccionamiento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS así como Modbus-TCP
Modificaciones de programa también con el sistema de mando en funcionamiento
Interfaz abierta para EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Entorno de simulación integrado