Software industrial de Phoenix Contact

Software

Software de mantenimiento intuitivo y eficiente

Aproveche las innovadoras soluciones de software de Phoenix Contact. Contamos con gestores de datos y software industrial como software de mantenimiento, el software SCADA PC Worx y programas para PLC.

Regresar a Productos

Categorías

  • Bloques de función
    Bloques funcionales

    Bloques funcionales con los que podrá integrar funciones complejas de forma flexible y rentable en un programa de control.

  • Componentes de tecnología PROFINET
    Componentes de tecnología PROFINET

    Para la implementación de sus interfaces PROFINET apueste por los componentes de tecnología de Phoenix Contact.

  • Gestión de la carga
    Software para la gestión de carga

    CHARX manage – Paquete de software para la gestión cómoda de postes de carga, incluida la gestión de cargas.

  • Gestión y parametrización de equipos
    Parametrización de equipos

    Software para la parametrización centralizada y eficiente de equipos inteligentes.

  • Ingeniería PLC
    Programación de PLC

    Software de programación para la programación general de todos los sistemas de control de Phoenix Contact.

  • Planificación y diseño
    Planificación y diseño

    Dos herramientas de software adaptadas entre sí para la planificación y el diseño.

  • Software de planificación y marcado
    Software de planificación y marcado

    El software de planificación y marcado ocupa el epicentro del marcado y la rotulación. El software se ha diseñado para todos los sistemas de impresión.

  • Software para la gestión de redes
    Software para la gestión de redes

    Diferentes productos de software eficientes para controlar y gestionar su instalación de automatización.

  • Telecontrol y mando a distancia
    Telecontrol y mando a distancia

    Conceptos de mando para PC industriales interconectados en red así como soluciones para el diseño de la técnica de telecontrol.

  • Visualización
    Visualización

    Software para visualizaciones variadas en instalaciones de automatización. Adecuado para equipos HMI y PC industriales.

Buscar en Software industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

El software industrial es la clave para una automatización eficiente. El software de Phoenix Contact ofrece soluciones que van desde la planificación hasta el funcionamiento de la instalación. Todos los productos funcionan perfectamente en conjunto y convencen por funciones innovadoras, así como un manejo intuitivo y sencillo para el usuario. Tanto nuestros productos de programación PLC como nuestros gestores de datos y nuestro software de mantenimiento convencen por su facilidad.

Sus ventajas con nuestros gestores de datos y soluciones de software industrial

  • Ahorre tiempo gracias a la menor cantidad de trabajos de ingeniería con herramientas de software interconectadas, por ejemplo nuestro software SCADA PC Worx
  • Menos fallos gracias a funciones automatizadas de nuestro software industrial
  • Puesta en servicio rápida de nuestro software de mantenimiento mediante simulación y diagnóstico
  • Elevada disponibilidad de la instalación gracias a la rápida solución de fallos con efectivas herramientas de diagnóstico para gestores de datos y software industrial

Soluciones a medida con el software de Phoenix Contact

Vista general del software para todas las fases de la ingeniería  

El software adecuado para cada aplicación

Utilice el software de Phoenix Contact para todas las fases de la ingeniería. Aquí encontrará herramientas de software, bibliotecas e interfaces, gestores de datos, programas para PLC y controladores para la automatización industrial. 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información