Comunique de forma continua y no pierda de vista en ningún momento los procesos.
Desde la construcción de instalaciones clásica hasta centros de suministro y eliminación: cada vez cobra más importancia estar informado en todo momento sobre todos los procesos. Phoenix Contact le ofrece soluciones perfeccionadas y flexibles para el control de partes de la instalación descentralizadas así como para una comunicación Server-Client de PC industriales interconectados en red.
No pierda de vista en ningún momento su instalación: con la solución de telecontrol de Phoenix Contact podrá supervisar y controlar partes de la instalación separadas espacialmente. Así estará informado en cualquier momento de todos los valores de medición genéricos de sus estaciones externas. Las órdenes de mando puede enviarlas desde un puesto de control descentralizado.
Gracias a los protocolos especiales, podrá transferir datos de proceso de forma segura a través de redes de amplio alcance. Para prácticamente todas las redes de telecomunicación le ofrecemos soluciones de telecontrol, por ejemplo para líneas arrendadas analógicas, redes de radio y redes de radiotelefonía o radiotelefonía móvil públicas.
Para el diseño de la moderna técnica de telecontrol solo tiene que combinar nuestros componentes de automatización estándar con el software de telecontrol Resy+.
Ventajas de esta solución de telecontrol:
El software Portico de Phoenix Contact es una solución sencilla para el control múltiple de procesos.
Fácil reequipamiento de la función de multiplexor
Con el software para sistemas de multiplexor a partir de dos sistemas de control modulares ILC 131 ETH conseguirá un sistema multiplexor. Y ello sin necesidad de una costosa programación, ya que el sistema se configura automáticamente. Amplíe fácilmente dos PLC con la tarjeta SD FLASH 512MB MODULAR MUX y los discos de E/S correspondientes, asigne el maestro y el esclavo y ¡listo!
"$pageName" en