Benefíciese de las innovadoras soluciones de software: adaptadas perfectamente al hardware de Phoenix Contact.
Al programar su automatización apueste por los innovadores productos de software de Phoenix Contact. Desde controladores para OPC hasta una plataforma de software flexible para sus tareas de ingeniería completas: aquí encontrará el software de programación adecuado para su PLC.
Ponga en funcionamiento su PLCnext Control de forma más rápida. El software PLCnext Engineer combina todas las tareas del sistema de ingeniería en una plataforma. Además, puede ampliar PLCnext Engineer de forma individual con complementos de funciones.
Para la programación según IEC 61131-3, con la nueva PLCnext Engineer dispondrá de una plataforma de ingeniería flexible. La plataforma combina todas las tareas de ingeniería en una herramienta y permite de esta forma una configuración intuitiva, la programación segura y estándar, una visualización basada en web y el diagnóstico de todo el sistema.
El software convence por un atractivo diseño y una interfaz de usuario optimizada para el usuario.
PC Worx es el software de programación general para todos los sistemas de control clásicos de Phoenix Contact. Combina en un software la programación según IEC 61131, la configuración de bus de campo para INTERBUS, PROFINET y Modbus, así como el diagnóstico de instalación.
De esta forma, dispondrá de una combinación óptima de hardware y software. En función del número de E/S admitidas, podrá seleccionar dos versiones: PC Worx Basic y PC Worx Pro.
Para empezar, puede emplear el software en su versión Express gratuita para determinados controladores Inline y Axioline.
¿Acopla sus soluciones de automatización también a otros sistemas? OPC UA es el estándar internacional preferido para los sistemas de control de Phoenix Contact.
"$pageName" en