Volver a la vista general

Certificado UL

Bornas y conectores para placa de circuito impreso con certificado UL

Bornas y conectores para placa de circuito impreso con certificado UL  

Bornas y conectores para placa de circuito impreso con certificado UL

Como fabricante responsable de tecnología de conexión de equipos, Phoenix Contact desarrolla y prueba los productos de manera que pueda homologar y utilizar sus equipos a escala internacional. Las bornas y los conectores son reconocidos por el Underwriter Laboratories (UL) como componentes individuales (UL 1059). No obstante, en la aplicación final vuelven a evaluarse y aprobarse para su funcionamiento en conjunto con el resto del equipo.

Regresar arriba

Homologación UL según los estándares de producto UL 1059 "Terminal Blocks"

Para que los productos Phoenix Contact puedan emplearse sin ningún tipo de limitación en aplicaciones industriales, se verifican y aprueban en su mayoría según UL 1059. En la tabla que sigue se han expuesto las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire requeridas para los componentes. El Use Group especifica el campo de aplicación del equipo terminal.

Use
Group
Campo de aplicación

Tensión
máxima (V)

Distancia de aislamiento de aire
necesaria (mm)
Línea de fuga
necesaria (mm)
AElementos de mando, consolas, etc.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BEquipos de uso corriente, incl. equipos de oficina y para el procesamiento electrónico
de datos entre otros.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CAplicaciones industriales, sin limitaciones

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Aplicaciones industriales, equipamiento con datos de potencia limitados (Limited Rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Tecnología de conexión para el rango de potencia 600-1500 V

601-1000

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Aplicaciones industriales, equipamiento evaluado según UL 508, 508 C, 840

51-1500

Tal y como está establecido en el estándar de equipo

Tal y como está establecido en el estándar de equipo

Regresar arriba

Homologaciones UL según los estándares de equipos

UL 508 "Industrial control equipment"

Las bornas aprobadas según UL 1059 Use Group C cumplen los requisitos exigidos en UL 508 para el cableado de bornas en campo (Field Wiring Terminal Blocks), por lo que pueden insertarse sin limitaciones en equipos de acuerdo con esta norma. Además, la UL 508 permite el dimensionamiento alternativo según UL 840 en determinados casos.

UL 508 C "Power conversion equipment"

Este estándar UL es válido especialmente para la electrónica de potencia (p. ej. convertidores de frecuencia). Los requisitos para el cableado de bornas en campo (Field Wiring Terminal Blocks) son similares a las estipulaciones de UL 508. Aquí también es posible el dimensionamiento alternativo según UL 840 en determinados casos.

UL 61800-5-1 "Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Part 5-1: Safety Requirements [...]"

La UL 61800-5-1 es una nueva norma para la electrónica de potencia. En este caso, los requisitos para el cableado de bornas en campo (Field Wiring Terminal Blocks) son similares a las estipulaciones de UL 508. En determinados casos es posible un dimensionamiento alternativo según IEC 60664-1.

UL 840 "Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment"

Este estándar describe procedimientos alternativos para el dimensionamiento del aislamiento de productos finales para condiciones ambientales definidas (categoría de sobretensión, grado de polución, índice de materiales), siempre que el estándar del equipo lo permita.

Particularidades del estándar de equipos y productos

En función del estándar del equipo, las bornas y los conectores para placa de circuito impreso, certificados según el estándar de producto
UL 1059 para una tensión máxima de 300 V, pueden utilizarse en determinadas condiciones también en aplicaciones de 600 V.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
Certificación y homologación

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Navegador de productos para conectores y cajas para electrónica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2021/2022