Volver a la vista general

Tecnología para conexiones de potencia

Placas de circuito impreso de alta corriente

Tres tecnologías en la fabricación de placas de circuito impreso con cifras de posición  

Tecnologías de fabricación de placas de circuito impreso

¿Capacidad de corriente hasta 125 A? Con las placas de circuito impreso de alta corriente y los componentes del programa COMBICON es posible.
Para crear las placas de circuito impreso de alta corriente se dispone de varias tecnologías (véase figura):

1. Técnica multicapa
2. Técnica de cobre grueso
3. Técnica de registro de alambre

Mediante estas variadas tecnologías se obtienen nuevas posibilidades para el diseño del dispositivo:

  • las funciones y los módulos necesarios se colocan sobre una única placa de circuito impreso.
  • Pueden eliminarse otros procesos de equipamiento y el cableado adicional y costoso de dispositivos.
  • Los dispositivos son más pequeños.

Capacidad de corriente

Curva Derating en el ejemplo del conector enchufable SPC 5  

Curva Derating en el ejemplo del conector enchufable SPC 5

La capacidad de corriente de las pistas de la placa de circuito impreso es decisiva para la seguridad y capacidad de potencia de su dispositivo. Para evitar daños térmicos en las piezas del dispositivo, tenga en cuenta también los siguientes factores:

  • temperatura ambiente
  • número de polos
  • sección de conexión

Para la determinación de la capacidad de corriente permitida de los productos COMBICON, en el catálogo de productos encontrará curvas básicas y diagramas Derating. En este contexto, tenga en cuenta también las hojas de datos de laboratorio de los respectivos productos.


Volver a la vista general
Más información
  • Tecnología para conexiones de potencia
Certificación y homologación

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Navegador de productos para conectores y cajas para electrónica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2020/2021