Cajas multifuncionales ME-PLC

Caja multifuncional ME-PLC

Sistema de cajas para sistemas de control

Esfuerzo de cableado mínimo con la tecnología de conexión frontal preconfeccionada y conectores de bus para carril

Regresar a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas multifuncionales ME-PLC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de montaje y una tecnología de conexión frontal. El sistema de cajas ofrece una gran superficie de equipamiento para las placas de circuito impreso y conectores de bus para carril eficientes para la máxima diversidad de aplicaciones.

Sus ventajas:

  • Módulo de conexión frontal con técnica de palanca para un gran confort de conexión
  • Las dimensiones generosas de las cajas garantizan que haya mucho espacio en la placa de circuito impreso
  • Cómoda transmisión de datos y potencia con conectores de bus para carril de hasta 50 polos
  • Versión de la tapa universal para tecnología de conexión de libre elección

Conexión frontal enchufable

Conexión frontal enchufable  

Conexión frontal enchufable gracias a los módulos de conexión giratorios

El sistema ofrece cómodas posibilidades de conexión a través de módulos giratorios de la tecnología de conexión.

  • Tecnología de conexión que se coloca en la parte frontal
  • Enchufar y soltar de manera sencilla gracias a la tecnología de palanca
  • Completamente premontadas con conexión rápida por resorte push-in para hasta 36 polos

Conectores de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conectores de bus para carril para la comunicación entre módulos

Combine la caja para electrónica ME PLC con dos variantes diferentes para lograr la máxima flexibilidad. Las dos variantes se entregan como kit de equipamiento (es decir, sin placa de circuito impreso y sin montar). Gracias a ello se pueden integrar con comodidad diseños de placa de circuito impreso aptos para las distintas aplicaciones. Así obtendrá la funcionalidad que precisa para su aplicación.

  • 50 polos en el carril y 40 polos en el equipo
  • 10 polos en el carril y 10 polos en el equipo

Mucho espacio

Mucho espacio en la caja  

Las grandes dimensiones ofrecen mucho espacio

Las grandes dimensiones y las versiones de tapas universales ofrecen mucho espacio en la concepción del diseño de sus placas de circuito impreso.

  • Dimensiones: An x Al x Pr: 40 x 180 x 145 mm
  • Mucho espacio para su sistema electrónico personalizado
  • Versiones de tapas universales

 

Indicadores de estado ópticos

Conductores de luz  

Indicadores de estado ópticos

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

Acerca de las cajas multifuncionales de Phoenix Contact

Las cajas multifuncionales destacan por una elevada variabilidad y por una sujeción especialmente segura en el carril. Desarrolle con estas cajas nuevos conceptos de equipos multifuncionales. Así podrá beneficiarse de la flexibilidad al seleccionar la tecnología de conexión y de un cableado con ahorro de tiempo y cómodo mediante las conexiones en la parte frontal. Los sistemas de caja modulares puede construirlos fácilmente mediante el conector de bus para carril.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


Cajas multifunción ME-PLC

Cajas para electrónica multifunción para sistemas de control complejos.