El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ME PLC 40 CT36 GY7035 VPE1 - Módulo de conexión frontal
2202053

Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 2 FKCN de 18 polos, tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable, carcasa de base adecuada: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia