nuevo
Una caja, múltiples posibilidades de conexión: este es el principio del sistema de cajas ME-IO.
El sistema de cajas ME-IO es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se dispone de un espacio de montaje reducido y con altos requisitos funcionales. Los módulos electrónicos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias a la construcción modular. La tecnología de conexión frontal push-in y la construcción compacta permiten diseñar equipos individuales con hasta 54 polos por cada ancho constructivo de 18,8 mm.
nuevo
nuevo
nuevo
La línea de productos ME-IO ofrece variantes de caja y accesorios especiales para el diseño de un sistema completo formado por el sistema de control, el acoplador de bus y módulos de E/S individuales. Las distintas construcciones y las tecnologías de conexión permiten soluciones de sistema altamente flexibles.
El TBUS es un conector de bus de 5 u 8 polos integrado en el carril para el suministro de energía y la transmisión de datos. Combina varios módulos electrónicos que están montados sobre el carril. Cuando se retira un equipo de la red no se interrumpe la cadena de contacto.
Para la ampliación en su sistema de equipos basado en ME-IO, por ejemplo con unidades CPU o módulos Ethernet, emplee la caja ME-MAX o ICS. Conecte todos los módulos con el conector TBUS.
Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.
Las cajas multifuncionales destacan por una elevada variabilidad y por una sujeción especialmente segura en el carril. Desarrolle con estas cajas nuevos conceptos de equipos multifuncionales. Así podrá beneficiarse de la flexibilidad al seleccionar la tecnología de conexión y de un cableado con ahorro de tiempo y cómodo mediante las conexiones en la parte frontal. Los sistemas de caja modulares puede construirlos fácilmente mediante el conector de bus para carril.
"$pageName" en