Funciones inteligentes de la serie BC: tecnología de conexión a placa de circuito impreso que se puede elegir libremente y un conector de bus para carril de 16 polos.
Las cajas para electrónica modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Las cajas para electrónica convencen por su diseño actual, la versátil tecnología de conexión a placa de circuito impreso y un eficaz conector de bus sobre carril. Las cajas BC son aptas para el montaje directo en la pared o para su empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880.
La flexibilidad adquiere una nueva dimensión con la innovadora parte superior modular. Decida dónde necesita una gran cantidad de espacio y configure la parte superior de la caja en función de su aplicación. Esta es la primera caja que se adapta a sus necesidades de diseño.
El factor decisivo para la versatilidad de la serie BC es la libre elección de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso. Para ello, las cajas para componentes de instalación de Phoenix Contact ofrecen diferentes receptáculos de bornes:
La versatilidad, que es el concepto central de la serie BC, también caracteriza el diseño de la tapa. No importa cuáles sean las necesidades de su equipo, la tapa está disponible en versión transparente o en gris y puede sellarse.
Realice una conexión rápida y sencilla de sus módulos; el conector de bus es la clave para una concepción inteligente de equipos:
los datos y la energía se pueden transmitir en serie o en paralelo (4 x potencia, 2 x en serie, 10 x en paralelo)
Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.
Con las cajas modulares puede proteger su placa de circuito impreso y encontrar una solución óptima para el equipo. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero. Utilice las múltiples opciones de selección de nuestro amplio surtido. De este modo, se beneficiará de cajas seguras, duraderas y totalmente desarrolladas para equipos (semi)aptos para la industria. Nuestras cajas ofrecen una ocupación del espacio óptima mediante anchos de construcción escalonados y distintas alturas de caja.
"$pageName" en