Bornes híbridos

Bornes híbridos

Dos en uno

Un borne: dos tipos de conexión. Aproveche las ventajas de las tecnologías correspondientes.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes híbridos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Combine las tecnologías de conexión de forma inteligente y aproveche las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión sin situ: con los bornes híbridos de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Cumplir al mismo tiempo los requisitos del cableado interno y externo, ya que hay diferentes tipos de conexión en un borne
  • Tecnología de conexión de libre elección gracias a las posibilidades de combinación
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
  • Diseño adecuado a la aplicación mediante bornes de paso y de tierra con el mismo contorno
  • Manejo sencillo y seguro mediante identificación inequívoca de los estados de conmutación
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema homogéneos CLIPLINE complete

Borne para la construcción de armarios de control

Combinar de forma inteligente con bornes híbridos  

Combinar de forma inteligente con bornes híbridos

¿Desea usar diferentes tecnologías de conexión para el lado interior y exterior de un armario de control? Con los bornes híbridos le ofrecemos una solución práctica e interesante para cumplir sus exigencias.

Seleccione simplemente la combinación adecuada
con conexión push-in y conexión por tornillo.

Distribuidores de potencial

Bornes para distribución de potenciales compactos  

Bornes para distribución de potenciales compactos

El borne compacto para distribución de potenciales le brinda una diversidad de posibles usos:

  • la alimentación de 35 mm² se realiza mediante la probada conexión por tornillo, sin mantenimiento,
  • combinada con el cableado sin herramientas de las tomas con la sencilla y rápida conexión push-in.

Bornes seccionables para transductores de medida

Bornes seccionables para transductores de medida híbridos  

Bornes seccionables para transductores de medida híbridos

Los bornes seccionables para transductores de medida ofrecen un elevado confort para todos los circuitos de prueba necesarios en circuitos secundarios de transformadores de corriente. Aproveche aquí también las posibilidades de combinación de las tecnologías de conexión: conexión push-in para la conexión interna en el armario de control y conexión universal por tornillo para la conexión externa del transformador.

Accesorios:
① Conector de cortocircuito aislado KSSI...
② Conector hembra de pruebas PSBJ 6-T...
③ Puente de conmutación con barra aislante SCBI 10-8,15...
④ Conector de cortocircuito KSS...

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380