EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Conexión por resorte | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Conexión por tornillo | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Conexión por resorte | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Conexión por tornillo | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |