STU 10/ 4X2,5 - Borne colectivo de potencial
3033139

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 55 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El borne híbrido de conexión por resorte STU10/4x2,5 actúa como un distribuidor de potencial que ahorra espacio y que divide una conducción de 10 mm² entre cuatro conexiones de 2,5 mm²
La alimentación se realiza mediante una conexión por tornillo de 10 mm²
La distribución instalada de forma interna se efectúa a través de cuatro conexiones por resorte en la sección nominal 2,5 mm²
El entrante de puente doble permite distribuciones adicionales de potencial
Posibilidad de puenteo continuo con bornes estándar de la serie bornes de conexión por resorte ST