nuevo
Conduzca altas corrientes de manera fiable y duradera a través de la pared. El tipo de conexión se puede elegir libremente.
Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de bornes de potencia de paso en un diseño compacto. La solución adecuada para cada caso: para grosores de pared de 1 a 6 mm, intensidades de corriente hasta 309 A y tensiones hasta 1000 V (VDE).
nuevo
Nuestra gama de bornes de potencia de paso ofrece una variedad única de opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo, pasando por la conexión push-in, hasta la nueva conexión T-LOX.
Conecte aplicaciones industriales con requisitos elevados en cuanto a la seguridad de contacto con el tipo de conexión más fiable del mundo. Independientemente de la sección de cable, se pueden lograr elevadas fuerzas de contacto por área de contacto con la conexión por tornillo.
Ya sea con conexión por resorte push-in o por resorte de brazos, el principio de conexión por resorte permite la conexión de conductores con rapidez y sin herramientas. Los cables sólidos y los cables con punteras se introducen fácilmente en el punto de embornaje push-in y se sueltan al accionar el pulsador integrado destacado en color. En la conexión y en la liberación de cables sin puntera, el punto de embornaje también se puede abrir a través del pulsador por resorte integrado.
La conexión por resorte Push-Lock permite una fácil conexión, sin necesidad de herramientas, de cables rígidos y flexibles con y sin punteras. El cable se inserta simplemente en el punto de embornaje abierto y se conecta mediante el accionamiento del brazo basculante en el resorte Push-Lock. El conector también se puede introducir en el punto de embornaje cerrado a través de la tecnología push-in.
Ya sea con conexión por resorte push-in o por resorte de brazos, el principio de conexión por resorte permite la conexión de conductores con rapidez y sin herramientas. Los cables sólidos y los cables con punteras se introducen fácilmente en el punto de embornaje push-in y se sueltan con un destornillador. En la conexión y en la liberación de cables sin puntera, el punto de embornaje también se puede abrir mediante un destornillador.
Nuestros bornes de potencia de paso le ofrecen una gran cantidad de funciones confort y una gran cantidad de accesorios para una facilidad de operación del máximo en la conexión y en el mantenimiento.
Los bornes constan de una parte exterior e interior. Se enclavan entre sí a través de la pared de la carcasa con facilidad y sin herramientas. Una reticulación fina proporciona un ajuste perfecto independientemente del grosor de la pared.
Gracias a una ranura universal de rotulación integrada en la carcasa podrá marcar los bornes de paso de manera clara y simplificar la instalación y mantenimiento.
Gracias a las variantes de producto con el pasador de seguridad, puede encadenar fácilmente bornes de potencia de paso de un solo polo sucesivamente, formando así los bloques preconfeccionados.
Las variantes de relleno se han concebido especialmente para los requisitos de equipos encapsulados. Garantizan una estanqueidad máxima, incluso con una masa de relleno de una viscosidad baja.
Para aplicaciones con mayor solicitación mecánica hay disponibles fijaciones por tornillo para la parte interior de los equipos.
"$pageName" en