Conectores para datos

Conectores para datos para velocidades de transmisión de datos de hasta 40 GBit/s

Diversidad en el cableado de datos

Benefíciese de los conectores y cables confeccionables individualmente para velocidades de transmisión de datos de hasta 40 GBit/s.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Conectores para datos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los conectores de Phoenix Contact podrá transmitir datos de forma segura y fiable. Gracias a los diseños, las codificaciones y las caras enchufables versátiles podrá realizar de forma flexible soluciones universales para la transmisión de datos. El programa de productos incluye sistemas de conectores basados en cobre y cable de fibra óptica, así como preconfeccionados y confeccionables.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad mediante diseños versátiles
  • Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión sin herramienta
  • Amplio espectro de aplicaciones gracias a la compatibilidad con los sistemas de bus usuales
  • Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores estandarizados

Conectores para datos basados en cobre

Conectores para datos basados en cobre  

Conectores para datos basados en cobre

Los procesos de automatización complejos requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los conectores y cables potentes y confeccionables in situ.

  • Cableado de alta velocidad con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
  • Soluciones de cableado universales para Single Pair Ethernet (SPE)
  • Cableado híbrido innovador
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Conexión IDC, Pierce o push-in

 

Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Conectores para datos basados en cables de fibra óptica  

Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Elevada velocidad de transmisión, atenuación baja, insensibilidad frente a fallos electromagnéticos:
los cables de fibra óptica se incluyen entre los medios de transmisión modernos para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de fibra o interfaz: elija la tecnología de conexión adecuada de nuestra amplia gama.

  • Soluciones para IP20/IP65/67
  • Conectores de fibra óptica con las caras enchufables ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
  • Tipos de fibra POF, PCF y GOF (multimodo y monomodo)
  • Variantes con pulido PC y APC
  • Conectores para datos de fibra óptica de la serie M17 MPO para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes
  • Herramientas adecuadas para cada tipo de fibra

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cables y líneas

Servicio

Descargas


Cajas de distribución compactas de la serie FDX 20

Transmisión de datos con seguridad para el futuro.


Conectores para datos de PHOENIX CONTACT

Conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica


Adaptadores para carril compactos

Cableado de datos para el cableado de cobre y fibra óptica estructurado