El programa comprende conectores SUBCON para conexiones punto a punto con un entrada de cable en ejecución macho o hembra de 9, 15 y 25 polos. Para condiciones de instalación con poco espacio, está disponible como accesorio el tornillo de fijación opcional SUBCON-SHORT-SCREW. El tornillo se ha integrado completamente en la carcasa debido a la falta del moleteado.
SUBCON 15/M-SH
-
Conector de bus D-SUB
2761606
Conector D-SUB macho de 15 polos, una salida de cables a 35°, tipo universal para todos los sistemas, asignación de polos: 1, 2, 3, 14, 15 en borna de conexión por tornillo
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje con tornillos moleteados
Alta seguridad CEM
Confeccionado en condiciones de campo
Entrada cable de elección flexible
De uso universal
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible