El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON 15/F-SH - Conector de bus D-SUB
2761596

Conector D-SUB hembra de 15 polos, una salida de cables a 35°, tipo universal para todos los sistemas, asignación de polos: 1, 2, 3, ..., 14, 15 en borna de conexión por tornillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje con tornillos moleteados
Entrada cable de elección flexible
Confeccionado en condiciones de campo
Alta seguridad CEM
De uso universal
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible