CHARX – Tecnología de carga para la electromovilidad

Tecnología de carga para la electromovilidad
Regresar a Productos

Categorías

  • Electrónica de potencia
    Electrónica de potencia DC para postes de carga rápida

    CHARX power – Módulos de potencia DC para el montaje en rack y armarios de sistema adecuados para el funcionamiento de postes de carga rápida DC.

  • Protección contra sobretensiones
    Protección contra sobretensiones para postes de carga y cajas murales

    CHARX protect – Descargador para proteger los postes de carga y los vehículos frente a daños por el impacto de rayos y operaciones de conmutación.

Buscar en Tecnología de carga para la electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde el poste de carga hasta el vehículo eléctrico: nuestros potentes productos CHARX se han desarrollado especialmente para aplicaciones de electromovilidad y cubren todo el proceso de carga. Además de las tomas de corriente de carga aptas para HPC para vehículos eléctricos, ofrecemos casi cualquier componente para puntos de carga modernos, desde las cajas murales AC privadas hasta los postes de carga rápida CCS públicos. Somos un socio fuerte que le permite lograr una infraestructura de carga interconectada e inteligente y que le ofrece High Power Charging (HPC) con potencias de carga de hasta 500 kW.

Sus ventajas

  • Todos los productos para el proceso de carga de un solo proveedor con una amplia cartera CHARX
  • Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos gracias a un diseño de producto uniforme y modular
  • Interfaces de carga y puntos de carga rápidos, seguros y conforme a la norma con las tecnologías más novedosas
  • Gestión inteligente de parques de carga con productos aptos para la comunicación e interfaces abiertas
  • Parques de carga de futuro garantizado y ampliables de forma flexible gracias a los sistemas modulares ampliables

Descubra CHARX – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Otros productos para la infraestructura de carga

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos  

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos

Aproveche nuestra amplia gama para crear sus postes de carga potentes o parques de carga completos. Además de los productos CHARX presentados, recibirá también:

Benefíciese de nuestra competencia en soluciones

Mujer con vehículo eléctrico en un poste de carga  

Entendemos su aplicación

Phoenix Contact cuenta con una larga experiencia y una amplia competencia en soluciones para las aplicaciones de carga de la electromovilidad. Entendemos su aplicación y le ayudamos en la planificación y realización. Obtenga más información sobre:

  • Aplicaciones de carga típicas y nuestra solución
  • Nuestra oferta de asistencia técnica y soporte
  • Proyectos de clientes implementados con éxito
  • Principios de la tecnología de carga y bibliografía especializada
  • Vídeos y tutoriales útiles e interesantes
  • Ferias y eventos actuales

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


A la vanguardia de la electromovilidad

Visión general de los productos de electromovilidad con la jefa de productos Daniela Stüker