Transmitir datos para el sistema de control y controlar rápidamente informaciones en el plano de producción.
Realice su red CC-Link con Phoenix Contact. Ofrecemos un amplio programa de productos con un elevado índice de protección, ya sean conectores M12 con cable confeccionables o recubiertos por extrusión.
Tanto para instalaciones de producción automatizadas como sistemas logísticos: cree su red CC-Link industrial con conectores y cables de Phoenix Contact.
CC-Link (Control and Communication Link) es la red de alta velocidad para datos de control e información. Con una velocidad de transmisión de 10 MBit/s, CC-Link posee un alcance máximo de 1200 m con hasta 64 participantes.
Aprovéchese de las ventajas del sistema CC-Link:
Además de señales de E/S sencillas, en muchas aplicaciones deben transmitirse cantidades de datos más grandes como imágenes de cámaras industriales. Para aumentar la calidad de los procesos, se transmiten cada vez más imágenes HD para garantizar una gran precisión de los datos, incluso en procesos a alta velocidad.
A diferencia de los CC-Link clásicos, los CC-Link IE modernos se basan en la tecnología de Ethernet industrial. Además de la aceptación en todo el mundo y el uso universal con diversas topologías como topología en estrella, árbol o línea, la diversidad de los equipos ofrecidos para Ethernet industrial es la más amplia de todos los sistemas de bus y redes.
Para la transmisión de datos Gigabit, dentro de la interfaz M12 se emplea la codificación X. Con blindaje de pares hasta en la cara enchufable, se logran hasta 10 GBit/s, en función del cable empleado.
"$pageName" en