Homologación
Índice de protección
Material
Material de la carcasa
Tipo de conexión
Inserto hembra SC-RJ, dúplex, para marco empotrado VS-A-F-IP67, puede utilizarse para fibras de vidrio (multimodo y monomodo), fibras PCF y fibras de polímeros
Inserto de acoplamiento SC-RJ, dúplex, para patchpanel VS-PP-19-1HE-16-F, salidas de terminal VS-TO...F... y placa frontal de datos VS-SI-FP-2F, puede utilizarse para los tipos de fibra GOF (multimodo y monomodo), HCS y polímeros
Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo por bayoneta, metal, con acoplamiento para unimodo, SC-RJ a SC-RJ, para corte de montaje redondo, con junta, sin tornillos de fijación
Acoplamiento SC-RJ, IP65/67, dúplex, utilizable para tipos de fibras GOF (multimodo y monomodo), PCF y polímeros
Acoplamiento push-pull SC-RJ, IP67, metal, con tapa protectora, color: niquelado
Conexión de datos multipuerto: push-pull y SC-RJ, para cableado PROFINET pasivo en robots, incl. pie de montaje.
Conexión de datos/power multipuerto: push-pull power y SC-RJ, para cableado PROFINET pasivo en robots, incl. pie de montaje.
"$pageName" en