Lista de productos relés de supervisión de temperatura (termistor)

Filtro

2 resultados

Relé de control - EMD-BL-PTC - 2906252

Supervisión de la temperatura del devanado del motor (máximo 6 PTC) para sensor de temperatura según DIN 44081 y DIN 44082 con supervisión de cortocircuito del circuito de termistores, con conexión por tornillo.

Precio cliente:

Relé de control - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Supervisión de la temperatura del devanado del motor (máximo 6 PTC) para sensor de temperatura según DIN 44081 y DIN 44082 con supervisión de cortocircuito del circuito de termistores, con conexión push-in.

Precio cliente:
2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380