Relé de control - EMD-SL-PH-690
2905597

Relé de control para la monitorización de la secuencia de fases, fallo de fase y asimetría en 208 V AC... 690 V AC de tensiones trifásicas, 2 contactos conmutados, con conexión por tornillo


Detalles de producto


Los requisitos en cuanto a la seguridad y la disponibilidad de las instalaciones aumentan constantemente - independientemente del sector. Además de la construcción de máquinas y la industria química, en la técnica de automatización y de instalación los desarrollos de procesos también son cada vez más complejos. También en la técnica energética las exigencias aumentan cada vez más.
Solo con un control continuo de los parámetros de red e instalación importantes puede alcanzarse un funcionamiento sin fallos y, por lo tanto, económico. Para evitar las consecuencias de errores o para limitar las mismas, se dispone de los relés electrónicos de control de la serie EMD para las más diversas tareas de control.
Los estados de servicio se señalizan a través de LED de color, los errores ocurridos pueden transmitirse a través de un contacto sin potencial a un sistema de mando o desconectar una parte de la instalación. Algunas variantes de módulos están equipadas con un retardo de arranque y activación, con el fin de tolerar brevemente valores medidos fuera del margen de control ajustado.



Tipo de producto Relés de supervisión de fases
Modo operativo Tiempo de trabajo 100 %
Vida útil mecánica 20x 106 operaciones
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Vida útil eléctrica 2x 105 operaciones
Tipo de red 3 fásicos
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 250 V (Circuito de salida)
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Alimentación
Tensión de alimentación ±15 % (= tensión de medición)
Potencia nominal absorbida 2 VA (1,2 W)

Denominación Entrada Entrada de medición
Magnitud medida AC seno (48 Hz ... 63 Hz)
Tensión nominal de entrada UN 690 V (3~ 208 V ... 690 V)
Rango de tensión de entrada 177 V ... 794 V (3~)
Tensión de entrada máxima 3~ 794 V
Gama de frecuencias 48 Hz ... 63 Hz
Margen de ajuste del retardo de reacción 0,1 s ... 10 s
Margen de ajuste mín. del valor umbral Tensión 177 V AC
Margen de ajuste máx. del valor umbral Tensión 794 V AC
Función Subtensión
Secuencia de fases
Fallo de fase
Precisión básica ≤ 3 % (del valor final de escala)
Precisión de ajuste ≤ 5 % (del valor final de escala)
Precisión de repetición ≤ 2 %
Asimetría 25 %
Tiempo de recuperación > 500 ms

Conmutar
Tipo de contacto 2 contactos conmutados sin potencial
Tensión de conmutación máxima 400 V AC
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima 1250 VA (5 A/250 V AC a +55 °C)
150 VA (5 A/30 V DC a +55 °C)
75 VA (2,5 A/30 V DC a +70 °C)
Fusible de salida 5 A (rápido)

Tipo de conexión Conexión por tornillo
Longitud a desaislar 8 mm
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 20 ... 14

Indicación de estado LED amarillo
Indicación de la tensión de servicio LED verde
Indicación de errores LED rojo

Anchura 22,5 mm
Altura 90 mm
Profundidad 113 mm

Tipo de material aislante Carcasa Poliamida PA, autoextinguible

Condiciones ambientales
Índice de protección Carcasa IP40 (Carcasa)
Índice de protección Bornas de conexión IP20 (Bornas de conexión)
Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 70 °C (C300)
-25 °C ... 55 °C (B300)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 70 °C
Clase de clima 3K3 (según EN 60721)
Humedad de aire admisible (servicio) 15 % ... 85 %

CE
Certificado Conformidad CE
UL, EE. UU. / Canadá
Marcado UL/C-UL Listed UL 508

Directiva de baja tensión De conformidad con la directiva NS
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva CEM
Emisión de interferencias EN 61326-1
Resistencia a interferencias EN 61326-1

Normas/especificaciones IEC 60664-1

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Indicaciones de montaje sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición para el montaje discrecional

Código de artículo 2905597
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto CK4111
Página del catálogo Página 253 (C-5-2019)
GTIN 4046356967198
Peso por unidad (incluido el embalaje) 155.2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 155.2 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371803
ECLASS-10.0.1 27371803
ECLASS-11.0 27371803

ETIM

ETIM 8.0 EC001441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

ID de homologación: TR_TS_D_00573_c

EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

ID de homologación: FILE E 172140

cUL Listed

ID de homologación: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales