Homologación
Temperatura ambiente (servicio)
Capacidad de batería
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía libre de mantenimiento sobre condensador para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/20 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado.
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía libre de mantenimiento sobre condensador para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/40 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado.
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía libre de mantenimiento sobre condensador para montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/40 A, con con tecnología SFB integrada (Selective Fuse Breaking Technology), incl. adaptador universal para carril UTA 107 montado
"$pageName" en