Sobre la base de condensadores con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking Technology), el módulo buffer QUINT BUFFER sin mantenimiento puentea breves interrupciones de red. De esta manera, los sistemas trabajan también en redes inestables o, en caso de fallos de mayor duración, se apagarán de manera controlada una vez guardados todos los datos de proceso importantes. Además, el módulo buffer dispone de un acumulador de energía para puntas de carga y para activar los fusibles. Una salida de conmutación activa y un piloto de control supervisan el funcionamiento. El diodo integrado permite dividir a los consumidores en cargas con y sin buffer. De este modo se prolonga el tiempo buffer y los consumidores con buffer están protegidos contra fallos de la red interna.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Módulo buffer
2320393
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía sin mantenimiento sobre la base de un condensador, para montaje sobre carril DIN, entrada desacoplada: 24 V DC, salida desacoplada: 24 V DC/40 A, con tecnología SFB integrada (Selective Fuse Breaking Technology), incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID de homologación: LR22136091TABV
ID de homologación: 41516/B0 BVUL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: FILE E 123528ABS
ID de homologación: 22-2244289-PDADNV
ID de homologación: TAA0000265Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Mayor tiempo buffer mediante la función integrada de desacoplado
Robusto gracias a una alimentación fiable a temperaturas de -25 °C a +80 °C
Ahorro de espacio: unidad de conmutación electrónica y acumulador de energía en la misma carcasa
Flexibilidad: puede utilizarse en modo automático o manual