Los módulos buffer de la serie QUINT para carriles salvan caídas de tensión de unos segundos. QUINT BUFFER combina en la misma carcasa la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía basado en un condensador sin mantenimiento.
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
Módulo buffer
2908283
Módulo buffer QUINT con acumulador de energía sin mantenimiento en condensador para montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/40 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107.
Detalles de producto
| Rango de tensión de entrada | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Umbral de activación fijo | < 22 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 46 A (máx.) |
| Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,2 A (circuito abierto) |
| Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 0,8 A (proceso de carga) |
| Tiempo buffer | 0,2 s (40 A) |
| 2 s (4 A) |
| Rendimiento | > 98 % (con acumulador de energía cargado) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | no |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión de salida | 24 V DC (en función de la tensión de entrada) |
| Corriente de salida IN | 40 A |
| Disipación de carga nominal máxima | < 9 W |
| Tiempo búfer | |
| Tensión de salida | típ. 22 V DC |
| Corriente de salida IN | 40 A (en función de la corriente de salida) |
| Boost estático (IBoost est.) | 45 A |
| Entrada | |
| Capacidad nominal | 2 mAh |
| Generalidades | |
| IQ-Technology | no |
| Medio de memoria | Condensador electrolítico |
| Estado de señal UIN OK | |
| Identificación de la conexión | 3.1, 3.2 |
| Salida de conmutación | Relés electrónicos (OptoMOS) |
| Estado (configurable) | UIn OK |
| Tensión de salida | 30 V DC |
| Salida cargable | 200 mA |
| Indicador de estado LED | verde ( UIn OK) |
| Umbral de señales | Tensión de entrada en el rango válido |
| Estado de señal Ready | |
| Identificación de la conexión | 3.3 |
| Salida de conmutación | Salida de transistor, activa |
| Estado (configurable) | Ready |
| Condición de estado (configurable) | Estado de la carga = 100 % o en modo de búfer |
| Tensión de salida | 24 V (UN - 2 V (típico)) |
| Salida cargable | 20 mA |
| Indicador de estado LED | verde (Ready) |
| Señal a tierra SGnd | |
| Identificación de la conexión | 3.4 |
| Función | Señal a tierra |
| Potencial de referencia | 3.3 Ready |
| Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 500 V |
| Tipo de producto | Módulo buffer |
| Familia de productos | QUINT BUFFER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2813895 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | Aplicación especial (tensión de entrada SELV, las tensiones peligrosas se generan en el equipo). |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Tiempo | 288935 h |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 144468 h |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 45 °C |
| Tiempo | 102154 h |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 50 °C |
| Tiempo | 72234 h |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 20 A |
| Temperatura | 60 °C |
| Tiempo | 36117 h |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 0,56 %/K / > 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 4000 m |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Seguridad eléctrica | |
| Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
| Normas/disposiciones | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL | |
| Marcado | UL Listed UL 508 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| Marcado | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2908283 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMUIE3 |
| GTIN | 4055626309200 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,372 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 980 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85072099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0063cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | e81279e6-c2ff-4854-8ec5-6cd64b3c3168 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 21.98 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio mediante una construcción compacta
No precisan mantenimiento gracias a los condensadores de electrolitos
Gracias a su arranque suave también se pueden usar con fuentes de alimentación con un rango bajo de potencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520