Homologación
Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. Conexión host: conector de base D-SUB 25.
Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. Tiene conexiones host para dos cables Yokogawa AKB336 de 20 polos.
Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. Tiene conexión host para un cable D-SUB 25 Invensys®.
Base para fuente de alimentación redundante de bus de campo de cuatro canales. La conexión host está constituida por cuatro bornes para carril.
Conectores de bus para carril, color: verde, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión de dimensionamiento (III/2): 125 V, Número de polos por fila: 5, paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo
Conector de alimentación de tensión para sistema de bus de campo en zona Ex. Abastece acopladores en la línea principal con 500 mA a 28 V CC.
Conector para placa circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ZEC 1,5/..-LPV, paso: 5 mm, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: ZEC, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión por tornillo enchufable, Montaje sobre carril, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 10 A
Módulo de redundancia activo QUINT para montaje sobre carril con tecnología ACB (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada 24 V DC, salida 24 V DC/2 x 10 A o 1 x 20 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
"$pageName" en