FB-12SP - Acoplador de equipos
2316310

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 12 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra cortocircuitos con limitación de corriente por cada derivación
Conexión de hasta 12 equipos de campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA
Resistencia de cierre premontada
Desaparición de problemas con el radio de curvatura del cable mediante la configuración de la conexión en solo un lado
Conexiones de derivación Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] o FISCO ic