IBS PCI SC/I-T
-
Tarjeta controladora
2725260
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | A partir de la revisión de artículo 15, la tarjeta controladora no se equipará con un NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory o memoria de acceso aleatoria no volátil) a causa de los componentes descatalogados. Se mantendrá la funcionalidad básica de la tarjeta controladora. En aplicaciones que accedan a NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory o memoria de acceso aleatoria no volátil), se deberán tomar las medidas paliativas necesarias. |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Tarjeta controladora PC |
| Construcción | Tarjeta PC |
| Contenido en el kit | 2732981 IBS PCI SC SYSKIT |
| 2732994 IBS PCI SC SYSKIT E | |
| Formato | Tarjeta enchufable corta 1 slot |
| Sistema de control | PCs compatibles con IBM con ranura PCI |
| Sistema operativo | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64 bit) | |
| Windows 8/10 (32 & 64 bit) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| Otros, bajo consulta | |
| Zonas direccionables | |
| E/S | 16 bytes I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso | máx. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 126 |
| Diagnóstico local | |
| Denominación | SC, HF, PF, BSA, FAIL |
| Función vigilada | INTERBUS |
| Representación óptica | Indicación de estado a través de LED |
| Funcionalidad | |
| Sistema de control | PCs compatibles con IBM con ranura PCI |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | CMD a partir de la versión 4.5x |
| Config+ a partir de la versión 1.00 | |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ a partir de la versión 1.0x |
| Interfaz de aplicación | HFI |
| DDI | |
| Software excitador | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64 bit) | |
| Windows 8/10 (32 & 64 bit) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| Otros, bajo consulta | |
| Diagnóstico local | SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS Indicación de estado a través de LED |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 3,5 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC |
| Tensión de alimentación | ± 5 % (Ondulación incluida) |
| Conexión alimentación | A través de bus PCI |
| Absorción de corriente típica | 0,7 A |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 6 (IEC 61131-2 tipo 1) |
| Tecnología de conexión | Conector enchufable para FLK (cable plano) (14 polos) |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tecnología de conexión | Conector enchufable para FLK (cable plano) (14 polos) |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 0,5 A |
| Interrupts | 1 IRQ, PnP |
| Bus remoto INTERBUS | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB de 9 polos, con separación galvánica |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, hembra miniatura DIN |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s500 kBit/s 2 MBit/s |
| Sistema host | |
| Tipo de conexión | Bus PCI, 32 bits, 33 MHz, 5 V |
| E/S directas | |
| Tipo de conexión | Conector macho FLK de 14 polos |
| Anchura | 168 mm |
| Altura | 107 mm |
| Profundidad | 20 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 168 mm / 107 mm / 20 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Se precisa montaje en un equipo con IP20) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (según EN 60204-1) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C (según EN 60204-1) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 860 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Código de artículo | 2725260 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | DREABA |
| GTIN | 4017918185121 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 166.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 126.1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84733002 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4dfa233e-d94a-4f2a-b32b-fd3010d4a017 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 22.147 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Acceso a aplicaciones de lenguaje de alto nivel a través de HFI
Compatible con canal de parámetros INTERBUS (PCP)
Acceso a datos del sistema INTERBUS y el sistema de mando a través de estaciones de visualización
Driver con compatibilidad de funciones
Parametrización y diagnóstico con Diag+
Instalación de varias tarjetas en un PC con control de varias líneas INTERBUS
Alimentación de tensión externa de 24 V DC
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520