Homologación
Lenguaje de programación
Temperatura ambiente (servicio)
El set consta de
PLCnext Control para el control directo de E/S Axioline F. Con dos interfaces Ethernet. Completo con conector de conexión y módulo de zócalo de bus.
PLCnext Control para el control directo de E/S Axioline F. Con dos interfaces Ethernet. Completo con conector de conexión y módulo de zócalo de bus.
Kit de inicio AXC F 2152 incluido PLCnext Control AXC F 2152, interruptor de tensión, módulo de entrada y salida digital, módulo de entrada y salida analógico, potenciómetro, módulo de interruptores, licencia PROFICLOUD y fuente de alimentación, patch cable, conectores para países y documentación.
PLCnext Control para el control directo de E/S Axioline F. Con tres interfaces Ethernet independientes. Completo con conector de conexión y módulo de zócalo de bus.
Kit de inicio PLCnext Technology que incluye PLCnext Control AXC F 2152, módulos de E/S AXL Smart Elements DI16/DO16/AI4, potenciómetro deslizante, pulsadores, adaptador de red y patch cable.
PLCnext Control con 4x 10/100/1000 Ethernet, controlador PROFINET con sistema de control de seguridad PROFIsafe integrado, dispositivo PROFINET, índice de protección IP20, memoria de parametrización enchufable
Interfaz Ethernet alineable a la izquierda para conectar a un sistema de control modular compatible de la serie PLCnext Control.
Maestro INTERBUS alineable a la izquierda para conectar componentes de bus remoto INTERBUS a un sistema de control modular compatible de la serie PLCnext Control.
Borna adaptadora Inline alineable a la derecha (maestro INTERBUS) para un PLCnext Control para crear una estación Inline para PLCnext Technology
Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicación y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, enchufable, 2 GByte.
"$pageName" en