Lista de productos Software de programación de PLC

Filtro

6 resultados

Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX BASIC, incluye los 5 lenguajes IEC, sin compilador MSFC, máx. 2048 bytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Paquete software para soluciones de automatización basada en PC, licencia PC WORX PRO, incluye todos los lenguajes 5 IEC, con compilador MSFC, datos de entrada y salida máx. 128 Kbyte, llave de licencia específica de la versión
Actualización de una licencia básica existente a una licencia completa.

Precio cliente:

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Actualización del software para soluciones de automatización basadas en PC, actualización de la versión para PC WORX BASIC LIC (p. ej., de 5.xx a 6.xx o 3.xx a 6.xx). Póngase en contacto con su distribuidor, para una actualización de la versión 3.xx a 5.xx. Llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX PRO UPD - 2985372

Actualización de software para soluciones de automatización basadas en PC, actualización de la versión para PC WORX PRO LIC (p. ej., de 5.xx a 6.xx o 3.xx a 6.xx). Póngase en contacto con su distribuidor para una actualización de la versión 3.xx a 5.xx. Llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:

Software - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express es un software de ingeniería de fácil manejo. Admite sistemas de control de pequeñas dimensiones modulares de la clase 100 y 1000, así como el control de software PC WORX SRT con los lenguajes de programación IEC-61131 FBD, LD y ST. Pueden crearse proyectos con un máximo de 128 KByte de datos de entrada y salida. El software está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Forma parte del paquete de software AUTOMATIONWORX, que puede descargarse en "Downloads".

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380