Plataforma de software de ingeniería para los controles de automatización de Phoenix Contact. PLCnext Engineer cumple con IEC 61131-3 y está disponible de forma gratuita en las descargas. La funcionalidad se puede ampliar mediante la adquisición de complementos. Para hacerlo, abra el configurador de licencia a través del botón "Configurar".
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC. PC WORX DEMO incluye los 5 idiomas IEC con compilador MSFC. Con la versión demo se pueden emplear datos de entrada y salida de máx. 16 bytes. Está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Forma parte del paquete de software AUTOMATIONWORX, que puede descargarse en "Downloads".
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX BASIC, incluye los 5 lenguajes IEC, sin compilador MSFC, máx. 2048 bytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
La licencia para copiar PC WORX PRO permite la instalación y el uso paralelo del software PC WORX en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC (limitadas temporalmente a 180 días), licencia PC WORX PRO, incluye todos los lenguajes 5 IEC, con compilador MSFC, datos de entrada y salida máx. 128 Kbyte, clave de licencia específica de la versión
Paquete software para soluciones de automatización basada en PC, licencia PC WORX PRO, incluye todos los lenguajes 5 IEC, con compilador MSFC, datos de entrada y salida máx. 128 Kbyte, llave de licencia específica de la versión
Actualización de una licencia básica existente a una licencia completa.
Actualización del software para soluciones de automatización basadas en PC, actualización de la versión para PC WORX BASIC LIC (p. ej., de 5.xx a 6.xx o 3.xx a 6.xx). Póngase en contacto con su distribuidor, para una actualización de la versión 3.xx a 5.xx. Llave de licencia específica de la versión
Actualización de software para soluciones de automatización basadas en PC, actualización de la versión para PC WORX PRO LIC (p. ej., de 5.xx a 6.xx o 3.xx a 6.xx). Póngase en contacto con su distribuidor para una actualización de la versión 3.xx a 5.xx. Llave de licencia específica de la versión
PC Worx Express es un software de ingeniería de fácil manejo. Admite sistemas de control de pequeñas dimensiones modulares de la clase 100 y 1000, así como el control de software PC WORX SRT con los lenguajes de programación IEC-61131 FBD, LD y ST. Pueden crearse proyectos con un máximo de 128 KByte de datos de entrada y salida. El software está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Forma parte del paquete de software AUTOMATIONWORX, que puede descargarse en "Downloads".
"$pageName" en