Homologación
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 128, anchura: 34,4 mm, longitud: 111 mm, color: gris, color elementos de conexión: blanco/gris, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 128, anchura: 34,4 mm, longitud: 111 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 128, anchura: 34,4 mm, longitud: 111 mm, color: gris, color elementos de conexión: blanco/gris, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 128, anchura: 34,4 mm, longitud: 111 mm, color: gris, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 128, anchura: 34,4 mm, longitud: 111 mm, color: gris, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 192, anchura: 44 mm, longitud: 111 mm, color: gris, color elementos de conexión: blanco/gris, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 192, anchura: 44 mm, longitud: 111 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 32, número de conexiones: 192, anchura: 44 mm, longitud: 111 mm, color: gris, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 48, número de conexiones: 288, anchura: 66 mm, longitud: 111 mm, color: gris, color elementos de conexión: blanco/gris, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 48, número de conexiones: 288, anchura: 66 mm, longitud: 111 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: Montaje en pared, Rack de 19"
"$pageName" en