PTRVB 8-FI /BK - Distribuidor de potencial
3270160

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm2, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Planta de alimentación, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Distribuidores de potencia puenteables con opción de alimentación hasta 6 mm²
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc