Lista de productos: paneles de clasificación

Filtro

71 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

  • Otras opciones
    Cerrar

    Número de conexiones



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /BU - 3270430

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /RD - 3270431

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: rojo, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /GN - 3270432

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: verde, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /BN - 3270433

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: marrón, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /BK - 3270434

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /VT - 3270435

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: violeta, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /OG - 3270436

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: naranja, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /YE - 3270437

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: amarillo, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /PK - 3270438

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: rosa, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5-2 /GY - 3270302

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: gris, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa

Precio cliente:
71 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380