Bornas híbridas con conexión push-in y conexión por tornillo

Bornas híbridas

Las bornas híbridas son bornas para carril que poseen distintos tipos de conexión en el lado del armario de control y en el lado de conexión por resorte. De este modo, las bornas pueden satisfacer simultáneamente los requisitos para cableados internos y externos. Las bornas híbridas incluyen distintas bornas de función, p. ej. bornas de paso, bornas seccionables, bornas de medición seccionables o bornas para distribución de potenciales.

Go to Product Detail Page for item 3209519
PTU 2,5 - Borne de paso
PTU 2,5 - Borne de paso
3209519

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3033126
STU 35/ 4X10 - Borne colectivo de potencial
STU 35/ 4X10 - Borne colectivo de potencial
3033126

Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, Derivación, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3209515
PTU 2,5-TWIN - Borne de paso
PTU 2,5-TWIN - Borne de paso
3209515

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3209516
PTU 2,5-TWIN BU - Borne de paso
PTU 2,5-TWIN BU - Borne de paso
3209516

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Go to Product Detail Page for item 3211859
PTU 4-TWIN - Borne de paso
PTU 4-TWIN - Borne de paso
3211859

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3211860
PTU 4-TWIN BU - Borne de paso
PTU 4-TWIN BU - Borne de paso
3211860

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Go to Product Detail Page for item 2017017
HK 4-FS(8-2,8-0,8) - Borne de paso
HK 4-FS(8-2,8-0,8) - Borne de paso
2017017

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, 1er piso, conexión a la izquierda, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, montaje: NS 32, color: gris

Sus ventajas

  • Se cumplen los requisitos para cableado interno y externo simultáneamente, ya que se dispone de distintos tipos de conexión en un borna
  • Tecnología de conexión de elección libre gracias a las posibilidades de combinación
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Diseño adecuado a la aplicación mediante bornas de paso y de tierra con el mismo contorno
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios CLIPLINE complete uniformes
Vista lateral de borna híbrida con conexión push-in y por tornillo

Borna híbrida con conexión por tornillo y conexiones push-in

Bornas híbridas para la fabricación de armarios de control

Las bornas híbridas combinan diferentes tecnologías de conexión en una sola borna. Esto permite emplear soluciones de conexión rápidas en el lado interno del armario de control, así como utilizar soluciones universales en el lado del cliente final. Las bornas híbridas están disponibles en diferentes variantes. Combine la tecnología de conexión por tornillo de forma sencilla con la probada conexión push-in, rápida o por resorte. Independientemente de lo que decida, las bornas le permiten crear una estructura específica para la aplicación gracias a la amplia gama de variantes.

Distribuidores de potencial para reunir potenciales

Distribuidores de potencial

Distribuidores de potencial compactos

Los distribuidores de potencial compactos ofrecen numerosas posibilidades de aplicación. Las bornas cuentan con una alimentación de 35 mm² que se realiza con una conexión por tornillo. Por el contrario, las conexiones del distribuidor se pueden elegir libremente. En este caso, se puede elegir entre la tecnología de conexión push-in o por resorte.

Borna de energía con accesorios

Borna de medición seccionable híbrida

Bornas de medición seccionables

Las bornas de medición seccionables ofrecen una gran comodidad para todos los circuitos de prueba necesarios en circuitos secundarios de transformadores de corriente. Aproveche aquí también las posibilidades de combinación de las tecnologías de conexión. Elija la tecnología de conexión push-in para la conexión interna en el armario de control y la conexión por tornillo universal para la conexión externa del convertidor.

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.

Folleto de producto abierto de bornas para carril

Folleto de producto de bornas para carril

Descargas

¿Desea recibir información impresa sobre nuestras bornas para carril y bornas híbridas? A continuación, encontrará nuestro folleto de producto y el folleto de calidad de las bornas para carril.