Homologación
Tipo de conexión
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Ancho
Color
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: amarillo-verde, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: rojo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en