Homologación
Patchpanel, montaje 19", IP20, con 16 puertos de montaje para insertos de contactos con sistema Freenet
Patchpanel, SC-RJ, montaje sobre carril, IP20, 1 puesto enchufable, hembra/hembra, utilizable para fibra de vidrio, multimodo, PCF y de polímero
Repartidor de maniobra, construcción: Rack de 19" / carcasa torre, índice de protección: IP20, material: Acero, con recubrimiento de polvo, tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base), color: gris luminoso RAL 7035
Repartidor de maniobra, construcción: Rack de 19" / carcasa torre, índice de protección: IP20, material: Acero, con recubrimiento de polvo, tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base), tamaño de carcasa: 1, color: gris luminoso RAL 7035
Panel distribuidor de señales, 19 pulgadas, 1 HE, con 5 estribos de metal, tono de color similar a RAL 9005
Patch panel, anchura total estrecha, rango de temperatura ampliado, dos conectores hembra RJ45, disposición 1:1, pantalla continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión LSA (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Módulo Cable Sharing, dos conectores hembra RJ45 con ocupación Ethernet (salida frontal de cable), sobre 8 bornes de conexión de resorte, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección a carril simétrico seleccionable con jumper
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión por tornillo (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión de fuerza de resorte (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
"$pageName" en