Lista de productos Conexiones de dispositivos

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

Marco empotrado - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Marco empotrado VS-SC-RJ para transceptor de la marca AVAGO, tipo: AFBR 5978Z, gris, IP65/67

Precio cliente:

Marco empotrado - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo Push-Pull, metálico, con sistema Freenet, para sección de montaje rectangular, con junta y acoplamiento SC-RJ (para POF, PCF & GOF), sin tornillos de fijación

Precio cliente:

Marco empotrado - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo push-pull, metal, para transceptor, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación

Precio cliente:

Marco empotrado - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo Push-Pull, de plástico, con sistema Freenet, para sección de montaje rectangular, con junta y acoplamiento SC-RJ (para POF, PCF & GOF), sin tornillos de fijación

Precio cliente:

Marco empotrado - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo push-pull, plástico, para transceptor, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación

Precio cliente:

Marco empotrado - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

Marco empotrado RJ45 para transceptor, IP67, para bloqueo Push-Pull, metal, para sección de montaje rectangular, con junta y tornillos de fijación

Precio cliente:

Acoplamiento de fibra óptica - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Acoplamiento para fibra óptica M12, dúplex, adecuado para todas las fibras, con soporte mural, grado de protección IP65

Precio cliente:

Transceptor de fibra óptica - SACFO-T-MNNA-M16-650-S - 1416716

Transceptor para fibra óptica M12, dúplex, longitud de onda 650 nm para 125 MBit/s, para fibra POF y PCF, para el montaje en placas de circuito impreso, rosca de fijación M16, con capuchón roscado, incluida interfaz I²C para monitorización y control y gestión del transceptor

Precio cliente:

Transceptor de fibra óptica - SACFO-T-MNNA-M16-1300-S - 1416729

Transceptor para fibra óptica M12, dúplex, longitud de onda 1300 nm para 125 MBit/s, para fibra GOF, para el montaje en placas de circuito impreso, rosca de fijación M16, con capuchón roscado, incluida interfaz I²C para monitorización y control y gestión del transceptor

Precio cliente:
9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380