Lista de productos material por metros

Filtro

36 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de señal

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tipo de señal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Cable de fibra de polímero, dúplex 980 μm/1000 μm, versión de robustez moderada para el tendido en instalaciones y máquinas fijas, material por metros sin conectores

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Cable de fibra de polímero, dúplex 980/1000 μm, ejecución robusta altamente flexible para aplicaciones de cadenas de arrastre, material por metro sin conector

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Cable PCF, dúplex 200/230 μm, material por metro sin conector, para montaje exterior

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable Patch para fibra óptica - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Cable de instalación POF robusto confeccionable (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos individuales de poliamida (PA), sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) reforzado

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable Patch para fibra óptica - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Cable redondo POF confeccionable muy flexible (sólo cabezas IP20) para utilizar en cadenas de arrastre. Elementos individuales de poliamida (PA) resistente a grandes esfuerzos. Sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) robusto.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable Patch para fibra óptica - FOC-PN-C-1003/IP20/? - 2901552

Cable para PROFINET POF confeccionable muy flexible (sólo cabezas IP20) para utilizar en cadenas de arrastre. Elementos individuales de poliamida (PA) resistente a grandes esfuerzos. Sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) robusto.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable Patch para fibra óptica - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Cable de instalación POF confeccionable (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos individuales de poliamida (PA), sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR)

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable Patch para fibra óptica - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555

Cable de instalación PCF confeccionable robusto (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos de compensación de tracción de aramida, elementos individuales de material FRNC, sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR)

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable Patch para fibra óptica - FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556

Cable de instalación PCF PROFINET confeccionable (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos individuales de poliamida (PA), resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con una cubierta exterior de PVC

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable Patch para fibra óptica - FOC-HCSO-1015/IP20/... - 2901557

Cable redondo PCF confeccionable muy robusto (sólo cabezas IP 20) para disposición exterior con barrera de vapor integrada, así como una capa de hilo de vidrio anti roedores. Elementos individuales de material FRNC muy flexible. Resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de polietileno muy robusto.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
36 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380