Homologación
Función
Construcción
Interfaz de red
Índice de protección
Tipo de conexión
Axioline F, Acoplador de bus, EtherCAT®, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67
Axioline E, Equipo de entrada digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67
Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67
Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67
Dispositivo Axioline E-EtherCAT® en carcasa de plástico con 8 puertos IO-Link y 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión rápida M12
Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protección: IP65/IP67
Axioline E, Equipo de entrada digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Carcasa de metal, índice de protección: IP65/IP67
Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protección: IP65/IP67
Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, EtherCAT®, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protección: IP65/IP67
"$pageName" en