Lista de productos clavija de enchufe de 19“

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector hembra - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

Conector hembra 19", color: verde, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 32, familia de artículos: FRONT-ZFL 1,5, paso: 5,08 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

Conector hembra 19", superficie contactos: Estaño, Número de potenciales: 32, Número de polos por fila: 32, número de conexiones: 32, familia de artículos: SFL (2-2,8-0,8), paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

Conector hembra 19", color: verde, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 32, familia de artículos: SFL (2,8-0,8), paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

Conector hembra, número de polos: 48, paso: 0 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, anchura: 95 mm

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

Conector hembra 19", color: verde, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 32, familia de artículos: SFL (2,8-0,8), paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

Conector hembra 19", color: verde, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 32, familia de artículos: SFL (2,8-0,8), paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Conector hembra 19", sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 4 A, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 32, Número de polos por fila: 32, número de conexiones: 32, familia de artículos: SFLY 2,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, sistema enchufable: IEC 60603 Connectors - Type D, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Conector hembra 19", sección nominal: 2,5 mm², corriente nominal: 4 A, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 32, Número de polos por fila: 32, número de conexiones: 32, familia de artículos: SFLY 2,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, sistema enchufable: IEC 60603 Connectors - Type D, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Conector hembra 19", sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 4 A, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 32, Número de polos por fila: 32, número de conexiones: 32, familia de artículos: SFLY 2,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, sistema enchufable: IEC 60603 Connectors - Type D, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Conector hembra - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

Conector hembra 19", color: verde, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 32, familia de artículos: FRONT-SFL 2,5, paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:
13 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380