UCT5-TM 6 - Marcador para bornes
0828752

Marcador para bornes, para la rotulación de bornas Cabur, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,5 mm, Número de índices individuales: 54, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 6 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UCT5-TM ... ofrece marcadores para bornes de Cabur
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Los marcadores permiten rotular en varias líneas